概览

优势和特点

  • 4.5V 至 36V 输入电源范围
  • 0.8V 至 12V 之间的可调输出
  • 提供高达 3.5A 的输出电流(MAX42402 高达 2.5A)
  • 频率同步输入
  • 具有低压差的 99% 占空比操作
  • 具有 UV/OV 功能的电压监控 PGOOD 输出
  • 经过验证的 PCB 布局
  • 全面装配且经过测试

产品详情

MAX42403 评估板(EV 套件)提供经过验证的设计,用于评估采用 15 引脚 FC2QFN 封装的高输入电压、微型降压转换器 MAX42402/MAX42403。该板包含了各种测试点和跳线以供评估。MAX42403 EV 套件安装有 MAX42403AFLB+(3.3V,1.5MHz)。该 EV 套件可用于评估 MAX42402/MAX42403 的所有型号,只需极少的元件改动。

系统需求

  • MAX42403 EV 套件
  • 电源
  • 电压表
  • 电子负载