概览

优势和特点

  • -3dB带宽为1GHz
  • 0.1dB增益平坦度:300MHz
  • 压摆率:1100V/µs
  • ±5V电源供电
  • 可选的可调增益
  • 高阻抗关断模式
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX4223评估套件(EV套件)简化了1GHz、低功耗MAX4223电流反馈放大器的评估。该评估套件电路展示了同相单位增益配置下的MAX4223。包含RF型连接器(SMA)和50Ω端接电阻以兼容测试设备。

MAX4223评估套件采用针对高频放大器优化的PC板设计。该板还可用于评估MAX4224和其他采用相同引脚排列的Maxim放大器。

 

应用

  • ADC输入缓冲器
  • 数据通讯
  • RF接收机
  • 视频线路驱动器
  • 视频多路复用

相关产品