概览
优势和特点
- 大功率检测门限可以配置为100W
- 最大输入电压可以配置为5V至20V
- 负载电流阈值可以配置为5A
- 大功率检测门限可以重新配置
- 不受容性负载上电尖峰的影响
- 可配置复位方式(手动或微控制器)
- 表贴元件
- 完全组装并经过测试
- 用来评估MAX4211A、MAX4211B、MAX4211C、MAX4211D或MAX4211F (需要替换IC)
产品详情
MAX4211E评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的表贴电路板,利用MAX4211E功率监测IC可以提供大功率电路断路器与故障保护。该评估板给出了MAX4211E可编程大功率监视电路,可选择手动复位或微控制器复位。MAX4211E通过控制外部p沟道高端功率MOSFET提供大功率故障保护。
MAX4211评估板电路的大功率检测门限为100W,其输入电压最大值为20V,最大负载电流为5A,适用于笔记本电脑及其他便携式系统的电路断路器应用。该评估板可以重新配置为最大负载电流为10A的功率门限。
该评估板还可以用来评估MAX4211功率监视IC的其他版本。
应用
- 基带模拟乘法器
- 测量仪表
- 过载断路器
- 功率电平检测器
- 显示器电源
- 短路保护
- 智能电池组/充电器
- 智能外设控制
- VGA电路