概览

优势和特点

  • 实时功率检测
  • 源极电压范围:10V至20V
  • 功率检测精度:±1.5%
  • 6引脚TDFN封装
  • 表贴元件
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX4210E评估板(EV kit)是高边功率监视器,工作电源电压为5V,为100mV检测电压提供2.5V输出电压。MAX4210高边功率监视器提供与负载功耗成正比的模拟输出电压,负载功耗用负载电流乘以源极电压计算。该评估板经过组装,支持10A的满量程电流测量,可以监视高达100W的功率,该功率由10V至20V的源极电压提供。MAX4210E使用高边电流检测,允许负载直接接地,消除了地电势误差。

MAX4210E评估板是完全组装并经过测试的表贴印刷电路板,可以用来评估其他的MAX4210版本:MAX4210A、MAX4210B、MAX4210C、MAX4210D以及MAX4210F。

应用

  • 基带模拟乘法器
  • 测量仪表
  • 过载断路器
  • 功率电平检测器
  • 显示器电源
  • 短路保护
  • 智能电池组/充电器
  • 智能外设控制
  • VGA电路

相关产品