概览
优势和特点
- 单电源或双电源供电
- 2.85V至5.5V单电源供电
- ±1.425V至±2.75V双电源供电
- 100V/V固定电压增益
- 满摆幅输出
- 可设置基准电压:通过外部电阻或采用内部缓冲基准
- 可选择电流检测模式
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX4209评估板(EV kit)简化了采用µMAX®封装的超低失调/漂移、固定增益、高精度仪表放大器MAX4208的评估。MAX4209具有高阻差分输入,优化用于小信号(±100mV最大值)输入,并提供满摆幅输出。MAX4209评估电路使用固定增益为100V/V的MAX4209。评估板工作在2.85V至5.5V单电源或±1.425V至±2.75V双电源。
MAX4209评估板还可用于评估固定增益为10V/V以及1000V/V版本的MAX4209放大器,也能评估MAX4208可调增益放大器。MAX4209 IC的工作温度范围为-40°C至+125°C。
可单独提供MAX4208评估板,用于评估由外部电阻设置增益的可变增益放大器MAX4208。
注:评估由外部调节增益的MAX4208 IC时,需要定购MAX4208EVKIT+,或定购MAX4209EVKIT+时申请一片MAX4208AUA+ IC免费样品。有关MAX4209 IC不同固定增益IC的定购信息,请参考完整的数据资料中的Part Selection Table。
应用
- 汽车变送器应用
- 电池供电医疗设备
- 差分电压放大
- 工业过程控制
- 笔记本电脑
- 精密低端电流检测
- 应变仪放大器
文档
-
MAX4209EVKIT: Evaluation Kit for the MAX4209 Data Sheet (Rev. 0)2007/10/8PDF89K