概览

优势和特点

  • 实时监测电流
  • 0至28V较宽的输入共模范围,与供电电压无关
  • ±0.5%满量程精度
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX4173评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴PCB,板上安装了MAX4173TEUT+。MAX4173是一款高边电流检测放大器,具有0至28V输入共模电压范围。电流检测放大器产生模拟输出电压,与流过外部检流电阻的负载电流成正比。

板上装有20V/V增益版本的MAX4173 (MAX4173TEUT+)和150mΩ检流电阻。评估其它增益版本的MAX4173时,可以用MAX4173FEUT+ (50V/V)或MAX4173HEUT+ (100V/V)替代MAX4173TEUT+,也可以由用户选择使用其它外部检流电阻,能够轻松配置满量程检测电压使其与输出电压范围相一致。

应用

  • 蜂窝电话
  • 通用系统/板级电流监视
  • 笔记本电脑
  • PA偏置控制
  • 便携式电池供电系统
  • 电源管理系统
  • 精密电流源
  • 智能电池组/充电器