概览
优势和特点
- 单电源或双电源供电
- 可配置增益
- 可配置基准电压
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX41400评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估采用九引脚晶圆级封装(WLP)、具有可编程增益的MAX41400低功耗精密仪表放大器。MAX41400具有10V/V至200V/V的内部可选增益。MAX41400评估套件可以通过不同的跳线配置设置不同的器件增益。该评估套件采用1.7V至3.6V的单电源供电,或采用±0.85V至±1.8V的双电源供电。
应用
- 心电图医疗设备
- 胰岛素和输液泵
- 低功耗传感器接口
- 压力、称重、力传感器
- RTD温度传感器
- 可穿戴设备
文档
-
MAX41400EVKIT: Evaluation Kit for the MAX41400 Data Sheet (Rev. 0)2021/1/20PDF384K
-
MAX41400EVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP1M