概览

优势和特点

  • -3dB带宽为880MHz(典型值)
  • 0.1dB增益平坦度:100MHz
  • 电压噪声密度:2.1nV/√Hz
  • 压摆率:400V/µs
  • ±70mA输出电流驱动
  • -88dBc SFDR(50MHz时)
  • 装配完成且经过测试的表贴板

产品详情

MAX4104评估套件(EV套件)简化了MAX4104超高速、低噪声、880MHz放大器的评估。该评估套件电路展示了同相单位增益配置下的MAX4104。包含RF型连接器(SMA)和50Ω端接电阻以兼容测试设备。

MAX4104评估套件还可用于评估MAX4105、MAX4304和MAX4305。只需订购相应器件(MAX4105ESA、MAX4304ESA或MAX4305ESA)的免费样片,更换评估板上的IC,然后更改增益设置电阻以获得所需的增益。建议的电阻值请参考MAX4104/MAX4105/MAX4304/MAX4305数据手册。