概览
优势和特点
- 实时电流监测
- 共模输入电压范围:4.5V至76V,与供电电压无关
- 双向或单向ISENSE
- ±0.1%满量程精度
- 8引脚µMAX封装
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX4080评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的表贴印刷电路板(PCB),板上包含MAX4080SAUA (8引脚µMAX®) IC。MAX4080为高端、电流检测放大器,输入共模电压范围为4.5V至76V。电流检测放大器提供与外部检流电阻上电流成比例的模拟电压输出。
该评估板还可用来评估MAX4081双向电流检测放大器。通过MAX4081的单一输出引脚可连续监测从充电到放电的转换过程,无需极性输出引脚。MAX4081需要一个外部基准设定零电流输出电平(VSENSE = 0V)。代表充电电流的输出电压范围在VREF与VCC之间,代表放电电流的输出电压在VREF与GND之间。
MAX4080和MAX4081的不同增益版本器件引脚兼容,MAX4080SAUA可方便地被MAX4080FAUA、MAX4080TAUA、MAX4081FAUA、MAX4081TAUA或MAX4081SAUA替换。三种不同增益(5V/V、20V/V、60V/V,分别用后缀F、T、S表示)和用户自选的外部检测电阻相组合,很容易设定满量程电流以及与之成正比的输出电压范围。
这些器件能够工作在76V的RS+和RS-共模输入电压,与电源电压(VCC)无关,增强了它们的通用性。该系列产品还允许在RS+和RS-引脚之间连接较大的差模电压,实现高可靠性。由于高边电流检测不会影响被测负载的地线,MAX4080/MAX4081可广泛用于高压系统。
应用
- 48V电信和背板电流检测
- 汽车(12V、24V或42V电池)
- 雪崩光电二极管与PIN二极管电流监视
- 双向电机控制
- 通用系统/板级电流检测
- 电源管理系统
- 精密高压电流源
文档
-
MAX4080EVKIT: Evaluation Kit for the MAX4080 and MAX4081 Data Sheet (Rev. 0)2007/12/20PDF100K