概览
优势和特点
- 对MAX40662轻松进行电气评估
- 专为50Ω接口设计的评估套件
- 温度范围:-40°C至+125°C
- 可容纳易于使用的元件
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX40662评估套件(EV套件)是装配完成的电气演示套件,设计可靠,用于评估MAX40662四通道跨阻放大器。
请注意,MAX40662评估套件为IC提供了一个与光电二极管类似但不完全相同的电气接口。
MAX40662评估套件印刷电路板(PCB)已安装MAX40662ATE/VY+。
应用
- 汽车驾驶员辅助系统
- LIDAR接收器
- 利用光学飞行时间技术实现距离测量
相关产品
文档
-
MAX40662EVKIT: Evaluation Kit for the MAX40662 Data Sheet (Rev. 0)2020/5/6PDF881K
-
MAX40662EVKIT ODB Files - Design Files2023/6/26ZIP1 M