概览
优势和特点
- 对MAX40660轻松进行电气评估
- 专为50Ω接口设计的评估套件
- 温度范围:-40°C至+125°C
- 已测试10-TDFN-EP MAX40660ATB/VY+器件
- 可容纳易于使用的元件
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX40660评估套件(EV套件)是装配完成的电气演示套件,设计可靠,用于评估MAX40660互阻放大器。
请注意,MAX40660评估套件为IC提供了一个与光电二极管类似但不完全相同的电气接口。
MAX40660评估套件PCB已安装MAX40660ATB/VY+。
应用
- 汽车应用
- 自动驾驶系统
- 工业安全系统
- LIDAR接收器
- 光学测距
文档
-
MAX40660EVKIT: Evaluation Kit for the MAX40660 Data Sheet (Rev. 0)2019/9/12PDF743K
-
MAX40660EVKIT ODB File - Design Files2023/6/16ZIP3 M