概览
优势和特点
- 对MAX40658轻松进行+3.3V电气评估
- 专为50Ω接口设计的评估套件
- 温度范围:-40°C至+85°C
- 已评估8-TDFN-EP MAX40658AETA+器件
- 可容纳易于使用的元件
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX40658评估套件(EV套件)是装配完成的电气演示套件,设计可靠,用于评估MAX40658和MAX40659跨阻放大器。
请注意,MAX40658评估套件为IC提供了一个与光电二极管类似但不完全相同的电气接口。
MAX40658评估套件PCB已安装MAX40658AETA+ 18.3kΩ跨阻器件。要评估MAX40659AETA+(36.6kΩ跨阻),请联系工厂获取引脚兼容器件的免费样片。
应用
- 自动驾驶系统
- 工业安全系统
- LIDAR接收器
- 光学测距
文档
-
MAX40658EVKIT: Evaluation Kit for the MAX40658/MAX40659 Data Sheet (Rev. 01)2018/11/26PDF783K
-
MAX40658EVKIT ODB File - Design Files2023/11/1TGZ3M