概览

优势和特点

  • 两个评估电路:50Ω和高阻输出,适用于不同设备
  • 温度范围:-40°C至+85°C
  • 可容纳易于使用的元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX40213评估套件(EV套件)是装配完成的电气演示套件,设计可靠,用于评估MAX40213跨阻放大器。该评估套件中包含两个不同的输出电路,以适应设备上的不同端接。

请注意,MAX40213评估套件为IC提供了一个与光电二极管类似但不完全相同的电气接口。

MAX40213评估套件PCB已安装两个MAX40213EWA+。

 

应用

  • 工业安全系统
  • LIDAR接收器
  • 光学测距

相关产品