概览

优势和特点

  • 宽输入范围共模范围:-0.1V至36V
  • 采用单5V电源供电
  • 单向/双向操作
  • 即时增益输入跳线
  • 关断模式跳线
  • 温度范围:-40°C至+125°C
  • 无铅(Pb)且符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX40204评估套件(EV套件)可用于评估MAX40204ANA+,这是一款精密双向电流检测放大器,具有宽共模输入范围,采用8引脚WLP封装。该评估套件提供双向和单向电流检测选项、一根用于在两个增益选项(10V/V和100V/V)之间切换的跳线(J1)以及另一根用于将电路板置于低功耗模式的跳线(J2)。

该评估套件具有用于放大器输入端传感和检测的开尔文连接,以及一个高精度的电流感测电阻,容差为±0.5%,可实现准确测量。包含各种测试点以进行额外评估。该评估套件PCB已安装MAX40204ANA+。

 

应用

  • 基站
  • 电源管理系统中的电流检测
  • 医疗仪器
  • 笔记本电脑
  • 便携式和电池供电系统
  • 智能手机和平板电脑

相关产品