概览

优势和特点

  • 精密的实时电流监测
  • 输入共模范围:0V至+76V
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX40201评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX40201双通道、高精度、高电压、电流检测放大器。该评估套件用于演示采用超小型1.3mm x 2mm、8引脚晶圆级封装(WLP)的MAX40201。

该评估套件PCB已安装MAX40201WAWA+(200V/V增益版本)。提供其他增益选项。如需引脚兼容的MAX40201TAWA+ (G = 25V/V)、MAX40201FAWA+ (G = 50V/V)和MAX40201HAWA+ (G = 100V/V),请联系工厂。

 

应用

  • 基站和通信设备
  • 工业控制和自动化
  • 电源管理系统
  • 服务器背板

相关产品