概览
优势和特点
- 适应多种运算放大器配置
- 器件焊盘支持Sallen-Key滤波器
- 可容纳易于使用的元件
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX40108评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估采用6引脚晶圆级封装(WLP)的MAX40108精密、低噪声、低漂移双通道运算放大器。该评估套件电路预配置为同相放大器,但只需改动少量元件即可适应其他拓扑结构。
该评估套件已安装MAX40108ANT+。
应用
- 电池供电设备
- 环路供电系统
- 便携式医疗设备
- 可穿戴设备
文档
-
MAX40108EVKIT: Evaluation Kit for the MAX40108 Data Sheet (Rev. 0)2020/8/6PDF391K
-
MAX40108EVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP1M