概览
优势和特点
- 支持多种运放配置
- 元件焊盘支持Sallen-Key滤波器
- 便于元件安装
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX40100评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX40100高精度、低噪声、低漂移双运放,该器件采用6焊球晶圆级封装(WLP)。评估板电路预配置为同相放大器,但通过更改少数几个元件即可支持其它结构。
评估板已安装MAX40100AWT+。
应用
- 电池供电设备
- 蜂窝电话
- 环路供电系统
- 便携式医疗设备
- 传感器接口
文档
-
MAX40100EVKIT: Evaluation Kit for the MAX40100 Data Sheet (Rev. 0)2016/5/20PDF1M