概览

优势和特点

  • VDD和VSS之间的电源电压范围为+2.7V至+5.5V
  • 42MHz增益带宽积(MAX40089)
  • 10MHz增益带宽积(MAX40077)
  • 超低失真(1kΩ负载时为0.0002%)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX40089评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,包括评估MAX40077和MAX40089双通道运算放大器所需的全部元件。

MAX40089评估套件的印刷电路板(PCB)已安装8引脚μMAX封装的MAX40089AUT+。

器件为双通道、轨对轨输出运放,提供10MHz增益带宽积(MAX40077)和42MHz增益带宽积(MAX40089)。评估套件采用2.7V至5.5V直流单电源或±1.35V至±2.75V双电源工作。

应用

  • ADC缓冲器
  • DAC输出放大器
  • 数字测量
  • 低噪声麦克风/前置放大器
  • 医疗仪表
  • pH探头和参考电极
  • 应变仪/传感器放大器
  • 互阻放大器