概览

优势和特点

  • 易于接触测试点
  • 装配完成且经过测试
  • 提供兼容Windows 7、8和10的软件

产品详情

MAX40080评估系统(EV系统)提供单个平台来评估精密数字电流检测放大器MAX40080。该评估系统集成了两个通过接头连接的电路板:MAX32666FTHR微控制器板和MAX40080评估套件板。MAX32666FTHR包含使用PC GUI程序所需的固件,并为MAX40080评估套件板供电。MAX40080评估套件板出厂时预装了跳线,以便快速评估MAX40080。

应用

  • 基站PA控制
  • 电池供电设备
  • 工业控制和自动化
  • 服务器背板
  • 电信设备

相关产品

工具及仿真模型

Software Development