概览

优势和特点

  • 工作电流低至20µA(典型值)
  • 输入电压范围:0V至24.2V
  • 传播延迟< 2µs
  • 内置高精度基准电压源
  • 内部电流源支持使用外部电阻自定义阈值和迟滞
  • 开漏输出
  • 可选小型8引脚WLP(0.35mm间距)和TDFN (2mm x 2mm)封装
  • 工作温度范围:–40°C至125°C
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX40070评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的PC板,用于评估带内置基准电压源的单通道比较器MAX40070。MAX40070评估套件提供开漏输出。该评估套件已安装MAX40070ANA16+,采用3.1V至36V的VDD电源供电,具有1.6V的内部基准电压源,支持0V至+24.2V的宽输入电压(IP)范围。可用于演示MAX40070ANA16+,它采用1.008mm x 1.428mm、小型8引脚晶圆级封装(WLP),引脚间距为0.35mm。该评估套件可用于评估提供8引脚WLP封装选项的整个MAX40070系列。

应用

  • 笔记本电脑和平板电脑
  • 便携式医疗设备
  • 工业设备
  • 物联网(IoT)

相关产品