概览

优势和特点

  • 快传输延迟:280ps,典型值
  • 低过驱动频散:25ps (VOV = 10mV至100mV)
  • 2.7V至3.6V电源电压
  • 39.4mW @ 2.7V电源
  • 高电源效率LVDS输出
  • -40°C至+125°C温度范围

产品详情

MAX40026评估套件(EV kit)为完全装配的演示套件,提供经过验证的设计,用于评估MAX40026超低280ps传输延迟、超低频散比较器,2mV滞回。评估板布局具有可选配置,根据需要可以很容易地修改输入端接。比较器输出设计为驱动低压差分信号输出(LVDS)。LVDS输出有助于最大程度降低功耗,以及直接连接高速互联器件、FPGA和CPU。MAX40026比较器是传播时间(TOF)距离测量应用的理想选择。

评估套件演示8引脚TDFN封装的MAX40026ATA/VY+。

应用

  • 通信
  • LIDAR、RADAR和SONAR中距离检测
  • 高速差分线接收器
  • 高速电平转换
  • 示波器中高速触发
  • 振荡器
  • 测试与测量
  • 门限检测器
  • 传播时间传感器