概览
优势和特点
- 适应多种运算放大器配置
- 可容纳易于使用的元件
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX40024评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估采用9引脚(1.23 mm x 1.23mm x 0.5mm)晶圆级封装(WLP)的MAX40024低噪声、低功耗、低偏置电流、轨到轨双通道运算放大器。该评估套件电路预配置为同相放大器,但只需改动少量元件即可适应其他拓扑结构。
该评估套件已安装MAX40024ANL+。
应用
- 电池供电设备
- 工业传感器
- 可穿戴医疗设备
文档
-
MAX40024EVKIT: Evaluation Kit for the MAX40024 Data Sheet (Rev. 0)2021/8/23PDF629K
-
MAX40024EVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP2M