概览

优势和特点

  • 1.7V至5.5V单电源供电
  • 采用单位增益缓冲器配置
  • 可配置为反相、同相和差分放大器配置
  • 评估采用6引脚WLP封装的器件
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX40007评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的电路板,包含评估MAX40007 IC所需的所有元件,采用节省空间的1.1mm × 0.76mm、6引脚晶圆级封装(WLP)。该器件是一款轨到轨微功耗运算放大器,电源电流消耗仅为700nA。该评估套件采用1.7V至5.5V单直流电源供电。

 

应用

  • 健身可穿戴设备
  • 移动电话
  • 笔记本电脑和平板电脑
  • 便携式仪器仪表
  • 便携式医疗设备

相关产品