概览
优势和特点
- 输入电压范围:0.1V至5.5V
- 1.7V至5.5V外部基准电压源范围(MAX40002ANS–MAX40005ANS)
- 1.7V至5.5V VCC范围,使用内部基准电压源(MAX40002ANS_ _─MAX40005ANS_ _)
- 提供0.2V、0.5V、0.9V和1.222V内部基准电压源选项
- 评估4引脚WLP封装
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX40002–MAX40005评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的PC板,用于评估MAX40002ANS02–MAX40005ANS02单通道比较器。MAX40002ANS02–MAX40005ANS02采用1.7V至5.5V的VCC电源供电,具有0.2V的内部基准电压源,支持0.1V至5.5V的宽输入电压(IN)范围。这些评估套件可用于演示MAX40002ANS02–MAX40005ANS02,它们采用超小型、0.76mm x 0.76mm、4引脚晶圆级封装(WLP),引脚间距为0.35mm。
这些评估套件配置为评估MAX40002–MAX40005/MAX40012–MAX40015系列中所有采用4引脚晶圆级封装(WLP)的器件。要评估MAX40002–MAX40005/ MAX40012–MAX40015系列中除预装器件之外的其他WLP器件,请将U1 IC替换为所需器件(详情请参见“订购信息”)。
应用
- 电子玩具
- 移动设备
- 笔记本电脑
- 便携式仪表
- 便携式医疗设备
文档
-
MAX40005EVKIT ODB File - Design Files2023/11/1TGZ2M