概览

优势和特点

  • 输入电压范围:0.1V至5.5V
  • 1.7V至5.5V外部基准电压源范围(MAX40002ANS–MAX40005ANS)
  • 1.7V至5.5V VCC范围,使用内部基准电压源(MAX40002ANS_ _─MAX40005ANS_ _)
  • 提供0.2V、0.5V、0.9V和1.222V内部基准电压源选项
  • 评估4引脚WLP封装
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX40002–MAX40005评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的PC板,用于评估MAX40002ANS02–MAX40005ANS02单通道比较器。MAX40002ANS02–MAX40005ANS02采用1.7V至5.5V的VCC电源供电,具有0.2V的内部基准电压源,支持0.1V至5.5V的宽输入电压(IN)范围。这些评估套件可用于演示MAX40002ANS02–MAX40005ANS02,它们采用超小型、0.76mm x 0.76mm、4引脚晶圆级封装(WLP),引脚间距为0.35mm。

这些评估套件配置为评估MAX40002–MAX40005/MAX40012–MAX40015系列中所有采用4引脚晶圆级封装(WLP)的器件。要评估MAX40002–MAX40005/ MAX40012–MAX40015系列中除预装器件之外的其他WLP器件,请将U1 IC替换为所需器件(详情请参见“订购信息”)。

 

应用

  • 电子玩具
  • 移动设备
  • 笔记本电脑
  • 便携式仪表
  • 便携式医疗设备