概览
优势和特点
- 输入电压范围:-0.2V至VDD + 0.2
- 1.7V至5.5V VDD范围,使用内部基准电压源
- 提供1.252V、1.66V、1.94V和2.22V内部基准电压源选项(VDD最小值取决于基准电压源选项)
- 注:有关VDD最小值的更多信息,请参考MAX40000 IC数据手册的“电气特性”表。
- 配置为添加外部迟滞
- 评估6引脚WLP封装
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX40000和MAX40001评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的PC板,分别用于评估带有内部基准电压源的MAX40000和MAX40001单通道比较器。默认情况下,MAX40001评估套件具有开漏输出,而MAX40000评估套件具有推挽输出。这些评估套件已安装MAX40000ANT12+/MAX40001ANT12+,采用1.7V至5.5V的VCC电源供电,具有1.252V的内部基准电压源,支持-0.2V至+5.7V的宽输入电压(VIN)范围。这些评估套件可用于演示MAX40000ANT12+/MAX40001ANT12+,它们采用超小型、1.1mm x 0.76mm、6引脚晶圆级封装(WLP),引脚间距为0.35mm。
这些评估套件可用于评估提供6引脚WLP选项的整个MAX40000/MAX40001系列。评估MAX40000以代替MAX40001评估套件中包含的默认MAX40001 IC时,请去掉MAX40001评估套件上的上拉电阻R3。
应用
- 手机
- 电子玩具
- 液位检测器
- 笔记本电脑
- 便携式医疗仪器/可穿戴设备
- 平板电脑和消费电子设备配件
文档
-
MAX40000EVKIT Gerber File - Design Files2023/11/2TGZ3M