概览

优势和特点

  • 完全安装并经过测试
  • 低介质损耗传输线
  • SMA连接器可简化实验室测试
  • +3.3V单电源工作

产品详情

MAX3991/MAX3992评估板(EV kit)可简化XFP信号调理IC:接收器(MAX3991)和发送器(MAX3992)的评估。该评估板可以测试MAX3991和MAX3992的所有性能。单个参考时钟同时为MAX3991和MAX3992提供时钟信号。恢复后的时钟输出可被使能以测试抖动。

应用

  • 10.3Gbps/11.1Gbps以太网XFP收发器
  • 10.5Gbps光纤通道XFP收发器
  • 10Gbps DWDM收发器
  • 9.95Gbps至11.1Gbps XFP光模块
  • SONET OC-192/SDH STM-64 XFP收发器