概览

优势和特点

  • 易于评估+2.97V至+5.5V的电特性
  • 经过完全安装和测试
  • 简单的功率检测阈值编程
  • 为50Ω测试接口设计
  • 允许不同的输出终端

产品详情

MAX3969评估板(EV kit)是为MAX3969限幅放大器提供的经过完全安装和测试的演示电路板。该评估板可以简单地实现对功率检测阈值的编程,为50Ω测试接口设计,并提供有不同的输出终端电路布局选择。

应用

  • 155Mbps LAN ATM收发器
  • ESCON接收器
  • 高速以太网/FDDI收发器
  • FTTx收发器
  • SFF/SFP收发器