概览
优势和特点
- 驱动差分连接激光器
- 软件控制MAX3946
- 通过USB或外部电源供电
产品详情
MAX3946评估板(EV kit)是完全安装的演示板,为1.0625Gbps至11.3Gbps激光驱动器MAX3946提供光学评估。控制软件通过USB口与评估板通信,并提供对所有器件功能的简便控制。评估板可完全由USB口供电,用户也可以选择外部3.3V单电源为器件供电,而USB口为板载微控制器供电。评估板上的柔性电缆允许连接带柔性电缆的激光器。
应用
- 10GBASE-LR SFP+光收发器
- 10GBASE-LRM SFP+光收发器
- 10GFC SFP+光收发器
- 4x/8x FC SFP+光收发器
- OC192-SR XFP/SFP+光收发器
相关产品
文档
-
MAX3946EVKIT: MAX3946评估板 Data Sheet (Rev. 0)2011/6/12PDF792K