概览

优势和特点

  • 所有高速I/O均带有SMA连接器
  • 设定为电操作,无需激光器
  • 单-5.2V电源工作
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX3942评估板(EV kit)是经过安装的演示板,提供MAX3942 10.7Gbps调制驱动器的电气评估。输出接口为SMA连接器,可以连接到50Ω端接的示波器。

应用

  • 10Gbps以太网
  • DWDM系统
  • 长/短程光发送器
  • Mach Zehnder调制器
  • 包直接调制激光器
  • SONET OC-192和SDH STM-64传输系统

相关产品