概览
优势和特点
- 评估采用8引脚(2mm x 2mm) TDFN封装的MAX38912
- 输入范围:1.7V至5.5V
- 0.8V至5.0V外部反馈电阻配置
- 高达500mA输出电流
- 跳线可选工作模式
- 经过验证的2层1oz铜基PCB布局
- 展示紧凑的解决方案尺寸
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX38912 TDFN评估套件(EV套件)用于评估采用TDFN封装的MAX38912。MAX38912是一款低噪声、高PSRR pMOS线性稳压器。MAX38912 TDFN评估套件在1.7V至5.5V的输入范围内工作,提供0.8V至5.0V范围内的输出电压,并可提供高达500mA的电流。该评估套件已安装MAX38912ATA+。
应用
- 数码相机和音频设备
- 用于便携式应用的高性能传感器
- 成像和高频传感器
- 物联网传感器
- 移动电话
- 便携式和电池供电设备
文档
-
MAX38912EVK-TDFN: Evaluation Kit for the MAX38912 Data Sheet (Rev. 0)2021/11/9PDF325K
-
MAX38912EVK-TDFN ODB Files - Design Files2023/6/2ZIP752 K
-
MAX38912EVK-TDFN BOM2023/6/2PDF36K