概览
优势和特点
- 评估采用6引脚(1.42mm x 0.83mm) WLP封装的MAX38911
- 输入范围:1.7V至5.5V
- 0.8V至5.0V工厂预设输出电压(IC可替换)
- 高达500mA输出电流
- 跳线可选工作模式
- 经过验证的2层1oz铜基PCB布局
- 展示紧凑的解决方案尺寸
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX38911 WLP评估套件(EV套件)用于评估采用WLP封装的MAX38911。MAX38911是一款低噪声、高PSRR pMOS线性稳压器。MAX38911 WLP评估套件在1.7V至5.5V的输入范围内工作,提供0.8V至5.0V的工厂预设输出电压范围(步进为50mV),并可提供高达500mA的电流。该评估套件已安装了MAX38911ANT+(1.8V输出)。
应用
- 数码相机和音频设备
- 用于便携式应用的高性能传感器
- 成像和高频传感器
- 物联网传感器
- 移动电话
- 便携式和电池供电设备
文档
-
MAX38911EVKWLP: Evaluation Kit for the MAX38911 Data Sheet (Rev. 0)2021/3/5PDF842K
-
MAX38911EVK-WLP ODB Design Files2023/6/2ZIP735K
-
MAX38911EVK-WLP BOM2023/6/2PDF35K