概览
优势和特点
- 评估14引脚(3mm x 3mm) TDFN封装的MAX38908 IC
- 0.9V至5.5V输入电压范围
- 2.7V至20V偏置电压,提供较宽电源选项
- 0.6V至5.0V电阻可配置输出电压(默认输出设置为1V)
- 高达4A输出电流
- 经过验证的4层1oz铜厚PCB布局
- 演示结构紧凑的方案尺寸
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX38908 TDFN评估套件(EV kit)评估采用TDFN封装的MAX38908。MAX38908为低输入电压、高输出电流线性调节器。评估套件工作在0.9V至5.5V输入电压范围,2.7V至20V偏置电压范围。评估套件提供0.6V至5.0V电阻可配置输出电压范围。可提供高达4A输出电流。
应用
- 基站
- FPGA和DSP
- 医疗、音频及仪器仪表
- PLC
- 便携式相机
- 服务器μPs
文档
-
MAX38908EVK-TDFN: Evaluation Kit for the MAX38908 Data Sheet (Rev. 0)2019/10/15PDF518K