概览
优势和特点
- 评估的MAX38904D IC采用5 x 3焊球、2.2mm x 1.37mm、0.4mm焊距、WLP封装。
- 1.7V至5.5V输入电压范围
- 工厂预设输出电压(默认输出设置为1.5V)
- 高达2A输出电流
- 经过验证的2层1oz铜厚PCB板
- 演示结构紧凑的方案尺寸
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX38904D WLP评估套件(EV kit)评估采用WLP封装的MAX38904D。MAX38904D为低噪声线性调节器。评估套件工作在1.7V至5.5V输入电压范围,提供工厂预设的1.5V输出电压。可提供高达2A电流。
应用
- 通信系统、测试设备、医疗设备
- 高端音频系统
- 高分辨率数据采集系统
文档
-
MAX38904DEVK-WLP: Evaluation Kit for the MAX38904D Data Sheet (Rev. 0)2019/10/15PDF409K
-
MAX38904DEVK-WLP ODB File - Design Files2023/6/28ZIP3 M