概览

优势和特点

  • 评估的MAX38904C IC采用5 x 3焊球、2.2mm x 1.37mm、0.4mm焊距、WLP封装。
  • 1.7V至5.5V输入电压范围
  • 0.6V至5.0V电阻可配置输出电压(默认输出设置为3.3V)
  • 高达2A输出电流
  • 经过验证的2层1oz铜厚PCB板
  • 演示结构紧凑的方案尺寸
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX38904C WLP评估套件(EV kit)评估采用WLP封装的MAX38904C。MAX38904C为低噪声线性调节器。评估套件工作在1.7V至5.5V输入电压范围,提供电阻可调节的0.6V至5.0V输出电压范围。评估套件可提供高达2A电流。

应用

  • 通信系统、测试设备、医疗设备
  • 高端音频系统
  • 高分辨率数据采集系统