概览
优势和特点
- 评估采用14引脚(3mm x 3mm) TDFN封装的MAX38904A IC
- 输入范围:1.7V至5.5V
- 1.2V至5.0V跳线可配置输出电压
- 高达2A输出电流
- 经过验证的2层1-oz铜基PCB布局
- 展示紧凑的解决方案尺寸
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX38904A TDFN评估套件(EV套件)用于评估采用TDFN封装的MAX38904A。MAX38904A是一款低噪声线性稳压器。该评估套件在1.7V至5.5V的输入范围内工作,并提供1.2V至5.0V范围内的跳线可选输出电压。该评估套件可提供高达2A的电流。
应用
- 通信系统、测试设备、医疗设备
- 高端音频系统
- 高分辨率数据采集系统
文档
-
MAX38904AEVKTDFN: Evaluation Kit for the MAX38904A Data Sheet (Rev. 0)2019/7/9PDF398K
-
MAX38904AEVK ODB File - Design Files2022/10/10TGZ3M