概览

优势和特点

  • 评估10引脚(3mm x 3mm) TDFN封装的MAX38903A/MAX38903B IC
  • 1.7V至5.5V输入电压范围
  • 0.6V至5.3V电阻可配置输出电压(MAX38903B,板载输出设置为3.3V)
  • 1.2V至5.0V跳线可配置输出电压(MAX38903A,更换IC)
  • 输出电流高达1A
  • 经过验证的2层1 oz铜PCB布局
  • 演示结构紧凑的方案尺寸
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX38903 TDFN评估套件(EV kit)用于评估MAX38903A/MAX38903B IC家族低噪声线性调节器。评估套件工作在1.7V至5.5V输入电压范围,提供0.6V至5.3V范围内的任意输出电压,提供高达1A电流。评估套件已安装MAX38903BATB+。

应用

  • 音频系统
  • 通信电路
  • 高分辨率数据采集系统