概览
优势和特点
- 系统输出电压范围:2.5V 至 5.5V
- 超级电容电压范围:0.5V 至 5.5V
- 充电和备用模式的最大峰值电感限流值:5A
- VSYS、VCAP 电压可通过电阻调节
- 充电和备用电流可通过电阻调节
- 经过验证的双层 2oz 铜基 PCB 布局
- 演示紧凑型解决方案尺寸
- 全面装配且经过测试
产品详情
MAX38890A 评估套件(EV 套件)可评估用于在超级电容和系统电源轨之间传输功率的 MAX38890 超级电容备用稳压器。当存在主电池且系统电压高于最低系统充电电压时,MAX38890 以 2.5A 的最大平均电流为超级电容充电。
超级电容充电后,电路电流消耗仅为 4μA,同时将超级电容保持在就绪状态。当主电池被移除时,MAX38890 从超级电容获取电源,并以 5A 的编程最大峰值电感电流将系统电压调节至设定的备用电压。MAX38890 可从外部对最大超级电容电压、系统备用电压、峰值充电和备用电感电流进行编程。
相关产品
系统需求
- 一个 MAX38890A EV 套件
- 一个 6V、5A 直流电源
- 两个数字万用表 (DMM)
文档
-
MAX38890AEVKIT Fab Assembly2023/4/6ZIP2M