概览

优势和特点

  • 系统输出电压范围:2.99V至3.36V
  • 超级电容电压范围:0.5V至2.71V
  • 峰值放电电流:2.5A
  • 电压和电流阈值可通过电阻调节
  • 经过验证的双层2oz铜基PCB布局
  • 紧凑型解决方案
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX38886评估套件(EV套件)用于评估MAX38886 IC。MAX38886是一款超级电容备用电源稳压器,可在超级电容和系统电源轨之间传输功率。当存在主电池且高于最低系统电源电压时,稳压器以高达500mA的速率为超级电容充电。超级电容充电后,电路电流消耗仅为3µA,同时将超级电容保持在就绪状态。当主电池被移除时,该稳压器可防止系统降至最低工作电压以下,以高达2.5A的峰值电感器电流对超级电容放电。对于更高电流的应用,可将多个MAX38886 IC并联连接。MAX38886可从外部对最小和最大超级电容电压、最小系统电压以及最大充电和放电电流进行编程。内部DC-DC转换器仅需要一个1µH电感和一个22µF电容。

 

应用

  • 手持式工业设备
  • 便携式计算机
  • 具有可拆卸电池的便携式设备

相关产品