概览
优势和特点
- 装配完成且经过测试
- +3.3V电源
- 板载输出端接
产品详情
MAX3881评估套件(EV套件)是一块装配好的演示板,可用于评估具有时钟恢复功能的MAX3881 2.488Gbps SDH/SONET 1:16解串器。该评估套件仅需一个+3.3V电源,包含与CML输入和PECL输出进行接口所需的所有外部元件。该板可连接到限幅放大器电路(如MAX3866)的输出端和PECL器件(如架空端接电路)的输入端。信号发生器或激励系统可与示波器一起用于评估MAX3881的基本功能。
文档
-
MAX3881EVKIT: MAX3881评估板 Data Sheet1900/1/1PDF306K