概览

优势和特点

  • 高效率解决方案
    • 峰值效率高达96%
    • 满载效率高达95.5%
    • 在启用DCM的情况下,1A时的轻负载效率高达94%
  • 电感谷值限流值配置为7.5A (R_SEL = R1 = 2.67kΩ)
  • 可编程开关频率:400kHz至900kHz
  • 可编程正负OCP限值
  • 具有外部输入选项的可编程基准电压
  • 通过Quick-PWM™架构实现快速瞬态响应
  • 带开路检测的差分远程检测
  • 基于百分比的输出电源良好和OVP
  • 开漏状态指示器(STAT)引脚
  • 输入欠压和过压闭锁
  • 自适应死区控制
  • 集成升压开关
  • 19引脚WLCSP (2.2mm x 2.8mm)封装
  • 采用陶瓷输入和输出电容稳定工作

产品详情

MAX38800评估套件(EV套件)可用作评估MAX38800稳压器IC的参考平台。这款单芯片集成式开关稳压器为低输出电压应用提供了一种非常紧凑、高效、快速、准确和可靠的电源传输解决方案。MAX38800具有不同的可编程选项,支持多种配置。

该评估套件包含装配完成且经过测试的MAX38800印刷电路板(PCB)。其中包含跳线、测试点和输入/输出连接器,灵活易用。有关订购信息和更多详细信息,请参考数据手册。

 

应用

  • DDR存储器——VDDQ和VTT
  • GPU内核电源
  • I/O和芯片组电源
  • 负载点(POL)应用
  • 服务器/微服务器

相关产品