概览

优势和特点

  • SMA连接器用于所有系统I/O
  • 用于检测时钟失锁(/LOL)的测试点
  • 3.3V单电源工作
  • 装配齐全并已测试
  • 产品详情

    MAX3873评估板(EV kit)简化了对MAX3873低功耗2.488Gbps/2.67Gbps时钟恢复和数据再定时IC的评估。评估板能够测试MAX3873的所有功能。为差分CML兼容的数据和时钟输出提供SMA连接器。差分数据和时钟输出都具有板上交流耦合电容,以允许直接连接到高速示波器。MAX3873评估板配置为3.3V工作电源,消耗150mA的电源电流。

    应用

    • 上/下路复用器
    • 数字交叉连接
    • DWDM传输系统
    • SDH/SONET接收器与再生器
    • SDH/SONET测试设备
    • 开关矩阵背板