概览
优势和特点
- 用于所有系统I/O的SMA连接
- 用于监控失锁(低电平有效LOL)的测试点
- 3.3V单电源供电
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX3873A评估套件(EV套件)简化了对低功耗2.488Gbps/2.67Gbps时钟恢复和数据重定时IC MAX3873A的评估。该评估套件可用于测试MAX3873A的所有功能。提供用于差分CML兼容数据和时钟输出的SMA连接器。差分数据和时钟输出具有板载交流耦合电容,以支持直接连接到高速示波器。MAX3873A评估套件配置为3.3V工作电压,功耗不超过150mA。
应用
- 上/下路复用器
- DWDM传输系统
- SDH/SONET接收器与再生器
- SDH/SONET测试设备
- 开关矩阵背板
相关产品
文档
-
MAX3873AEVKIT: MAX3873A评估板 Data Sheet1900/1/1PDF181K