概览

优势和特点

  • 评估采用(1.82mm x 0.89mm、0.4mm 间距)8 焊球 WLP 封装的 MAX38647B IC
  • 1.8V 至 5.5V 输入电压范围
  • 输入电压范围:0.5V 至 1.8V
  • 高达 175mA 输出电流
  • 经过验证的双层 1oz 铜基 PCB 布局
  • 展示紧凑型解决方案尺寸
  • 全面装配且经过测试

产品详情

MAX38647B WLP 评估套件(EV 套件)评估采用晶圆级封装 (WLP) 的 MAX38647B IC。MAX38647B 是一款具有四级 VSEL 的微型 1.8V 至 5.5V 输入、440nA IQ、175mA nanoPower 降压型转换器。该 EV 套件采用 1.8V 至 5.5V 输入电压,提供 0.5V 至 1.8V 输出电压(可通过电阻器配置)。MAX38647B 可以使用两个电压选择 (VSEL) 引脚动态改变电压。该 EV 套件提供高达 175mA 的输出电流。它安装有 MAX38647BANA+。有关 MAX38647B IC 的完整特性、优势和参数,请参阅 MAX38647B 数据手册。

相关产品