概览
优势和特点
产品详情
MAX3850评估板(EV kit)为已装配好的演示板,提供光学或电气评估MAX3850。
评估板由PCB上两个独立的电气隔离部分组成。电气评估部分的输出接口至SMA连接器,可连接至50Ω终端匹配的示波器。光学评估部分的输出配置为外接激光/监测二极管。
应用
- 上/下路复用器
- 数字交叉连接
- MPLS发送系统
- SDH/SONET传输系统
- 段再生器
文档
-
MAX3850EVKIT: MAX3850评估板 Data Sheet1900/1/1PDF381K