概览

优势和特点

  • 直流耦合评估板
  • 独立的电源连接
  • 完全安装并经过测试
  • CML输入和输出采用SMA连接器
  • 附带校准传输线

产品详情

MAX3841直流耦合评估板(EV kit)简化了12.5Gbps CML 2 x 2交叉点开关MAX3841的评估。该评估板可以测试MAX3841的全部功能。对于MAX3841的所有CML输入和输出端口,评估板提供50Ω阻抗受控的传输线SMA连接器。评估板附带校准传输线。

相关产品