概览

优势和特点

  • 支持2.25Gbps、HDMI 1.3深色操作
  • 扩展2.25Gbps TMDS接口的传输线长度
    • 24 AWG HDMI电缆:0至35米
    • 28 AWG HDMI电缆:0至22米
  • 扩展1.65Gbps TMDS接口的传输线长度
    • 24 AWG HDMI电缆:0至40米
    • 28 AWG HDMI电缆:0至28米
  • +3.3V电源供电
  • 包含墙上适配器电源
  • Molex HDMI连接器
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX3815A评估板(EV kit)是一款完全安装的演示板,提供MAX3815A TMDS®电缆均衡器和MAX3816A DDC扩展器的在系统评估。输入和输出之间的连接采用Molex HDMI™连接器,实现与HDMI电缆之间的直接连接。

DDC信号的SDA和SCL由MAX3816A辅助实现。热插拔检测、+5V、DDC/CEC接地以及CEC只是简单地通过电路板。

电路板由外置墙上适配器供电,该适配器随评估板提供。

应用

  • 前投HDMI/DVI输入
  • HDMI 1.3深色系统
  • HDMI/DVI-D电缆扩展模块和有源电缆组件
  • 高清晰度电视和显示器
  • LCD计算机监视器