概览
优势和特点
- 直流耦合的评估板
- SMA连接器用于所有高速输入和输出
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX3804直流耦合评估板(EV kit)简化了对12.5Gbps可设定均衡器MAX3804的评估。评估板能够测试包括所有均衡设置在内的全部器件功能。为所有的CML输入和输出端口,提供连接至MAX3804的带有50Ω受控阻抗传送线的SMA连接器。
应用
- 高速信号分配
- OC-192和10Gb以太网串行模块
- OC-192和10Gb以太网交换机和路由器
相关产品
文档
-
MAX3804EVKIT: MAX3804评估板 Data Sheet1900/1/1PDF210K