概览
优势和特点
- 完全安装并经过测试
- 通过USB端口实现软件控制
- 高速输入和输出端采用SMA连接器
- 由+3.3V电源和USB口供电
- 提供USB电源指示器
产品详情
MAX3799评估板(EV kit)是完全安装的电气特性演示板,能够在计算机控制下方便地对MAX3799多速率限幅放大器和VCSEL驱动器进行评估。随评估板提供的软件可通过USB口与评估板通信,访问所有内部寄存器以优化MAX3799功能。评估板通过+3.3V电源和USB口供电,在高速输入和输出端采用SMA连接器,并提供一个LED用于指示USB电源的状态。
应用
- 1000BASE-SR/10GBASE-SR多速率SFP+光收发器
- 1x/2x/4x/8x/16x SFF/SFP/SFP+ MSA光纤通道(FC)光收发器
相关产品
文档
-
MAX3799EVKIT: Evaluation Kit for the MAX3799 Data Sheet (Rev. 0)2009/10/14PDF710K