概览
优势和特点
产品详情
MAX3795评估板(EV kit)是已装配好的演示板,为MAX3795 VCSEL驱动器提供完整的光、电特性评估。评估板输出以SMA连接器为接口,可连接至50Ω终端示波器。为共阴极VCSEL留有位置,以便进行光学测试。
应用
- 光纤通道光发送器
- 千兆位以太网光发送器
- 多速率(1Gbps至4.25Gbps) SFF/SFP模块
相关产品
文档
-
MAX3795EVKIT: Evaluation Kit for the MAX3795 Data Sheet (Rev. 0)2005/8/3PDF338K